SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX8002-2DC30-1BK0
Product
Image similaire
Câble Drive-CLiQ Type: 6FX8002-2DC30 connectorisé pour systèmes de mesure directs avec connecteur 24V RJ45, IP20 et connecteur conjugué M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax=7,1mm longueur (m)=19
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
Numéro d'article 6FX8002-2DC30-1BK0
Description d'article Câble Drive-CLiQ Type: 6FX8002-2DC30 connectorisé pour systèmes de mesure directs avec connecteur 24V RJ45, IP20 et connecteur conjugué M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax=7,1mm longueur (m)=19
Famille de produit Pour SINAMICS S120 HLA
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 764
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.261 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766693182
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) NCZ-M
Groupe de produit 9300
Famille de produit R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-18-90
eClass 14 27-06-18-90
eClass 6 27-06-18-90
eClass 7.1 27-06-18-90
eClass 8 27-06-18-90
eClass 9 27-06-18-90
eClass 9.1 27-06-18-90
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
UNSPSC 15 26-12-16-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;