impossible en combinaison câble adaptateur DRIVE-CLiQ connect. type : 6FX8002-2DC38 DRIVE-CLiQ avec connecteur 24 V M12 mâle/ RJ45 IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax=7,1 mm longueur (m)=15
Numéro d'article |
6FX8002-2DC38-1BF0 |
Description d'article |
impossible en combinaison câble adaptateur DRIVE-CLiQ connect. type : 6FX8002-2DC38 DRIVE-CLiQ avec connecteur 24 V M12 mâle/ RJ45 IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax=7,1 mm longueur (m)=15
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
764 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.240 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766892943 |
N° d'Export |
85444290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NCZ-M |
Groupe de produit |
9300 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Slovaquie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-90-90 |
eClass |
14 |
27-06-90-90 |
eClass |
6 |
27-06-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-90-90 |
eClass |
8 |
27-06-90-90 |
eClass |
9 |
27-06-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-90-90 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
|
|
|
|