SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX8002-5EX14-1AH5
Product
Image similaire
Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX8002-5EX14 personnalisation 4x 35+(2x1.5) C, connecteur taille 3 extrémités des conducteurs coupées longueur 300mm UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800 Dmax=32,0mm longueur (m)=7,5 cosse M8 borne à ressort
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
Numéro d'article 6FX8002-5EX14-1AH5
Description d'article Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX8002-5EX14 personnalisation 4x 35+(2x1.5) C, connecteur taille 3 extrémités des conducteurs coupées longueur 300mm UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800 Dmax=32,0mm longueur (m)=7,5 cosse M8 borne à ressort
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 764
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 16.146 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125475274
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) NCZ-M
Groupe de produit 9300
Famille de produit R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 31.12.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;