SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GC6510-0AE10-0AA0
Product
Image similaire
régulateur de tension numérique 6GC65 ; nouveau TAPCON 230 Basic ; fonction de régulateur de tension numérique de base ; boîtier 218 x 324 x 130 mm ; montage en tableau ; 5“ TFT écran couleur ; langue par défaut : RU ; interface de communication FO ST 850 Nm ; alimentation 85-265 V CA/V CC ; manuel d'utilisation abrégé ; alimentation auxiliaire : DI 16- 110 V CC ; seuil entrées TOR : 55 - 82,5 V
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GC6510-0AE10-0AA0
Description d'article régulateur de tension numérique 6GC65 ; nouveau TAPCON 230 Basic ; fonction de régulateur de tension numérique de base ; boîtier 218 x 324 x 130 mm ; montage en tableau ; 5“ TFT écran couleur ; langue par défaut : RU ; interface de communication FO ST 850 Nm ; alimentation 85-265 V CA/V CC ; manuel d'utilisation abrégé ; alimentation auxiliaire : DI 16- 110 V CC ; seuil entrées TOR : 55 - 82,5 V
Famille de produit Régulateur de tension numérique 6GC65
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B10
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1320
Famille de produit U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 29.10.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;