régulateur de tension numérique 6GC65 ; nouveau TAPCON 230 Basic ; fonction de régulateur de tension numérique de base ; boîtier 218 x 324 x 130 mm ; montage en tableau ; 5“ TFT écran couleur ; langue par défaut : RU ; interface de communication FO ST 850 nm ; alimentation 85-265 VAC/VDC ; manuel d'utilisation abrégé ; tension auxiliaire : DI 16- 220 V CC ; seuil entrées TOR : 110 - 165 V
Numéro d'article |
6GC6511-0AE10-0AA0 |
Description d'article |
régulateur de tension numérique 6GC65 ; nouveau TAPCON 230 Basic ; fonction de régulateur de tension numérique de base ; boîtier 218 x 324 x 130 mm ; montage en tableau ; 5“ TFT écran couleur ; langue par défaut : RU ; interface de communication FO ST 850 nm ; alimentation 85-265 VAC/VDC ; manuel d'utilisation abrégé ; tension auxiliaire : DI 16- 220 V CC ; seuil entrées TOR : 110 - 165 V
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B10 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
45 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
6.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SIPROTEC |
Groupe de produit |
1320 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 29.10.2013 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|