SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GF3500-8BA23
Product
câble PowerIO-DATA MV500 UL 10m pour appareils MV500 câble certifié UL chenillable !!! 8 conducteurs : pas de RS232/485 !!! convient pour : 6GF3530-0CD10,...- 0GE10, 6GF3540-0CD10,...- 0GE10, 6GF3550-0CD10,...- 0GE10, 6GF3560-0LE10, -0HE10 ; connecteur femelle M12 à 12 pôles, connectorisé sur une extrémité, extrémité libre, UL : longueur 10m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GF3500-8BA23
Description d'article câble PowerIO-DATA MV500 UL 10m pour appareils MV500 câble certifié UL chenillable !!! 8 conducteurs : pas de RS232/485 !!! convient pour : 6GF3530-0CD10,...- 0GE10, 6GF3540-0CD10,...- 0GE10, 6GF3550-0CD10,...- 0GE10, 6GF3560-0LE10, -0HE10 ; connecteur femelle M12 à 12 pôles, connectorisé sur une extrémité, extrémité libre, UL : longueur 10m
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 573
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.600 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106027063
UPC Indisponible
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) ID10.V
Groupe de produit 9530
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;