câble d'adaptation lampe ext MV500 pour lampes annulaires MV500; raccordement ultérieur de 6GF3400-0LT0-7BA1 et 6GF3400-0LT0-8BA1 sur MV540 pour alimentation électrique via 6GF3500-8BA21 ou 6GF3500-8BA41; raccordements: douille M12,12PÔLE; M12, connecteur 12 points ; M12, connecteur femelle 4 pôles ; longueur effective 25 cm
Numéro d'article |
6GF3500-8BD10 |
Description d'article |
câble d'adaptation lampe ext MV500 pour lampes annulaires MV500; raccordement ultérieur de 6GF3400-0LT0-7BA1 et 6GF3400-0LT0-8BA1 sur MV540 pour alimentation électrique via 6GF3500-8BA21 ou 6GF3500-8BA41; raccordements: douille M12,12PÔLE; M12, connecteur 12 points ; M12, connecteur femelle 4 pôles ; longueur effective 25 cm
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
573 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.063 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4034106026011 |
UPC |
195125229181 |
N° d'Export |
85444290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.V |
Groupe de produit |
9530 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-03-07 |
eClass |
14 |
27-06-03-07 |
eClass |
6 |
27-06-03-07 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-07 |
eClass |
8 |
27-06-03-07 |
eClass |
9 |
27-06-03-07 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-07 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
|
|
|
|