SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GF3500-8DF30-2DA0
Product
surface LED MV500 blanc diffus surface lumineuse : 30cm x 20cm ; portée: 0mm..2000mm ; source de lumière: LED 850 Nm ; degré de protection IP67 ; pour SIMATIC MV500 externe, alimentation 24V ; support d'éclairage: 6GT2890-2AB10 dimensions: 320x 240x 22 mm (l x H x P) étendue de la livraison : éclairage de surface et câble 10m M16 terminaison ouverte ; étendue de la livraison : éclairage de surface ;
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GF3500-8DF30-2DA0
Description d'article surface LED MV500 blanc diffus surface lumineuse : 30cm x 20cm ; portée: 0mm..2000mm ; source de lumière: LED 850 Nm ; degré de protection IP67 ; pour SIMATIC MV500 externe, alimentation 24V ; support d'éclairage: 6GT2890-2AB10 dimensions: 320x 240x 22 mm (l x H x P) étendue de la livraison : éclairage de surface et câble 10m M16 terminaison ouverte ; étendue de la livraison : éclairage de surface ;
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 573
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.200 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106026493
UPC Indisponible
N° d'Export 84733020
Rubrique catalogue (PDF) ID10.V
Groupe de produit 9530
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.02.2007
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-11-06-35
eClass 14 27-11-06-35
eClass 9.1 27-11-06-35
ETIM 7 EC000996
ETIM 8 EC000996
ETIM 9 EC000996
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;