museau protecteur MV500 PMMA degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : PMMA p.e. pour NuG boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 60,4mm / 41,6mm pour objectifs (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; lampes appropriées (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; LxHxP (extérieur, mm) 65x65x65 étendue de la livraison : museau protecteur avec joint torique monté et rondelle;
Numéro d'article |
6GF3540-8AC21 |
Description d'article |
museau protecteur MV500 PMMA degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : PMMA p.e. pour NuG boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 60,4mm / 41,6mm pour objectifs (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; lampes appropriées (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; LxHxP (extérieur, mm) 65x65x65 étendue de la livraison : museau protecteur avec joint torique monté et rondelle;
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
573 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.062 kg |
Dimension emballage |
65.00 x 65.00 x 65.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4034106026110 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90021900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.V |
Groupe de produit |
9530 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-40-78 |
eClass |
14 |
27-14-40-78 |
ETIM |
7 |
EC002906 |
ETIM |
8 |
EC002906 |
ETIM |
9 |
EC002906 |
|
|
|
|