SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GF3540-8AC51
Product
museau protecteur MV500 rouge degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : rouge / verre boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 60,4mm / 41,6mm pour objectifs (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; lampes appropriées (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; LxHxP (extérieur, mm) 65x65x65 étendue de la livraison : museau protecteur avec joint torique monté et rondelle;
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GF3540-8AC51
Description d'article museau protecteur MV500 rouge degré de protection IP67 pour appareils MV500 vitre frontale : rouge / verre boîtier : métal pour longueur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 48,5mm / 23,9mm pour largeur d'objectif sans / avec éclairage circulaire intégré 60,4mm / 41,6mm pour objectifs (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; lampes appropriées (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; LxHxP (extérieur, mm) 65x65x65 étendue de la livraison : museau protecteur avec joint torique monté et rondelle;
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 573
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.010 kg
Dimension emballage 65.00 x 65.00 x 65.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106026127
UPC Indisponible
N° d'Export 90021900
Rubrique catalogue (PDF) ID10.V
Groupe de produit 9530
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-40-78
eClass 14 27-14-40-78
ETIM 7 EC002906
ETIM 8 EC002906
ETIM 9 EC002906
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;