SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GF3540-8DA41
Product
lampe annulaire intégrée MV500 IR Basic pour appareils MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10 ; 6GF3560-0HE10, -0LE10) source de lumière: LED 850 Nm, portée jusqu'à 0,8 m ; montage matériau joint; utilisation avec museau protecteur (MLFB: 6GF3540-8AC11).
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GF3540-8DA41
Description d'article lampe annulaire intégrée MV500 IR Basic pour appareils MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10 ; 6GF3560-0HE10, -0LE10) source de lumière: LED 850 Nm, portée jusqu'à 0,8 m ; montage matériau joint; utilisation avec museau protecteur (MLFB: 6GF3540-8AC11).
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 573
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.100 kg
Dimension emballage 53.00 x 57.00 x 57.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622570234
UPC Indisponible
N° d'Export 84733020
Rubrique catalogue (PDF) ID10.V
Groupe de produit 9530
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-11-06-35
eClass 14 27-11-06-35
eClass 9.1 27-11-06-35
ETIM 7 EC000996
ETIM 8 EC000996
ETIM 9 EC000996
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;