lampe annulaire encastrée MV540 IR à distance pour appareils MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) source de lumière: LED 850 Nm, portée jusqu'à 3,0 m ; montage matériau joint; utilisation avec museau protecteur numéro de référence produit MLFB : 6GF3540-8AC12.
Numéro d'article |
6GF3540-8DA42 |
Description d'article |
lampe annulaire encastrée MV540 IR à distance pour appareils MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) source de lumière: LED 850 Nm, portée jusqu'à 3,0 m ; montage matériau joint; utilisation avec museau protecteur numéro de référence produit MLFB : 6GF3540-8AC12.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
573 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.500 kg |
Dimension emballage |
53.00 x 57.00 x 57.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622715154 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84733020 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.V |
Groupe de produit |
9530 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-11-06-35 |
eClass |
14 |
27-11-06-35 |
eClass |
9.1 |
27-11-06-35 |
ETIM |
7 |
EC000996 |
ETIM |
8 |
EC000996 |
ETIM |
9 |
EC000996 |
|
|
|
|