objectif E-Fokus 16mm uniquement pour appareils MV500 MLFB : 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10 ; 6GF3560-0LE10 ; objectif EDMUND avec LiquidLens focale 16mm ; focus réglable électriquement ; plastron fixe étendue de la livraison : objectif, contre-écrou et câble
Numéro d'article |
6GF3540-8EA02-0LL0 |
Description d'article |
objectif E-Fokus 16mm uniquement pour appareils MV500 MLFB : 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10 ; 6GF3560-0LE10 ; objectif EDMUND avec LiquidLens focale 16mm ; focus réglable électriquement ; plastron fixe étendue de la livraison : objectif, contre-écrou et câble
|
Famille de produit |
Objectifs |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
573 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.200 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90021900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.V |
Groupe de produit |
9530 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Vietnam |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-27-36-03 |
eClass |
14 |
27-27-36-03 |
ETIM |
7 |
EC002750 |
ETIM |
8 |
EC002750 |
ETIM |
9 |
EC002750 |
|
|
|
|