mini-objectif 50mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=38mm
Numéro d'article |
6GF9001-1BJ01 |
Description d'article |
mini-objectif 50mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=38mm
|
Famille de produit |
Objectifs |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
573 |
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
260 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.124 kg |
Dimension emballage |
38.00 x 29.50 x 29.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169135825 |
UPC |
662643214222 |
N° d'Export |
90021900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.V |
Groupe de produit |
9530 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Vietnam |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-27-36-03 |
eClass |
14 |
27-27-36-03 |
ETIM |
7 |
EC002750 |
ETIM |
8 |
EC002750 |
ETIM |
9 |
EC002750 |
|
|
|
|