SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GF9001-1BK01
Product
télé-objectif 75mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=34mm, L=63,6mm uniquement avec bus de protection LANG (6GT3540-8ACx2) utilisable,
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
Numéro d'article 6GF9001-1BK01
Description d'article télé-objectif 75mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=34mm, L=63,6mm uniquement avec bus de protection LANG (6GT3540-8ACx2) utilisable,
Famille de produit Objectifs
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 573
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.230 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169135832
UPC 662643214215
N° d'Export 90021900
Rubrique catalogue (PDF) ID10.V
Groupe de produit 9530
Famille de produit R322
Pays d'origine Vietnam
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-27-36-03
eClass 14 27-27-36-03
ETIM 7 EC002750
ETIM 8 EC002750
ETIM 9 EC002750
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;