IE/PB LINK PN IO, passerelle entre Industrial Ethernet et PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy avec communication en temps réel, synchronisation d'horloge via la procédure SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routage S7, routage des enregistrements, raccordement de jusqu'à 64 esclaves S7/DPV0/DPV1, prise en charge de PD/PA-LINK et de DP/FF LINK, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s jusqu'à 12 Mbit/s PROFIBUS, chargement du firmware avec un outil de configuration, alimentation alimentation, version de firmware V4.0
Numéro d'article |
6GK1411-5AB10 |
Description d'article |
IE/PB LINK PN IO, passerelle entre Industrial Ethernet et PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy avec communication en temps réel, synchronisation d'horloge via la procédure SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routage S7, routage des enregistrements, raccordement de jusqu'à 64 esclaves S7/DPV0/DPV1, prise en charge de PD/PA-LINK et de DP/FF LINK, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s jusqu'à 12 Mbit/s PROFIBUS, chargement du firmware avec un outil de configuration, alimentation alimentation, version de firmware V4.0
|
Famille de produit |
IE/PB LINK |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5P2 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.482 kg |
Dimension emballage |
100.00 x 74.00 x 117.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622155486 |
UPC |
804766358166 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2413 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|