IE/PB LINK HA passerelle entre Ind. Ethernet et PROFIBUS, PROFINET IO Proxy avec temps réel communication, redondance système S2 ; H-CiR, synchronisation d'horloge, via procédure SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routage S7, bloc de données d'enregistrements raccordement de jusqu'à 125 esclaves S7/DPV0/DPV1, (64 en fonctionnement S2), prise en charge de DP/PA Link et DP/FF Link, 10/100 Mbit/s : Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s Profibus, les versions de firmware chargement par outil de configuration, alimentation redondante, Conformal Coating, temp. ét.(*)
Numéro d'article |
6GK1411-5BB00 |
Description d'article |
IE/PB LINK HA passerelle entre Ind. Ethernet et PROFIBUS, PROFINET IO Proxy avec temps réel communication, redondance système S2 ; H-CiR, synchronisation d'horloge, via procédure SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routage S7, bloc de données d'enregistrements raccordement de jusqu'à 125 esclaves S7/DPV0/DPV1, (64 en fonctionnement S2), prise en charge de DP/PA Link et DP/FF Link, 10/100 Mbit/s : Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s Profibus, les versions de firmware chargement par outil de configuration, alimentation redondante, Conformal Coating, temp. ét.(*)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5P2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.482 kg |
Dimension emballage |
100.00 x 74.00 x 117.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622738320 |
UPC |
195125039360 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2413 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|