HARDNET-PB S7 V20 ; logiciel pour comm. S7 ; y compris PG, FDL serveur OPC et logiciel de configuration ; Floating License logiciel Runtime, log + manuel électr. sur DVD ; License Key sur clé USB, classe A ; en 3 langues (de, en, cn) ; pour Windows® 10 Pro/Ent. Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC Windows® 11 Pro/Ent. ; Windows® Server 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter) ;
Notes
Successeur Aller au téléchargement (OSD) - Économisez plus d'argent et de CO2 !
Numéro d'article |
6GK1713-5CB24-0AA0 |
Description d'article |
HARDNET-PB S7 V20 ; logiciel pour comm. S7 ; y compris PG, FDL serveur OPC et logiciel de configuration ; Floating License logiciel Runtime, log + manuel électr. sur DVD ; License Key sur clé USB, classe A ; en 3 langues (de, en, cn) ; pour Windows® 10 Pro/Ent. Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC Windows® 11 Pro/Ent. ; Windows® Server 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter) ;
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Successeur Aller au téléchargement (OSD) - Économisez plus d'argent et de CO2 !
|
Groupe de prix |
5S1 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.217 kg |
Dimension emballage |
187.00 x 235.00 x 21.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85234910 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2419 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|