SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK1901-0BE10-0AA0
Product
IE FC Keystone RJ45 4 x 2 prise connectorisable RJ45; 8 pôles; Cat6A; boîtier métallique; technique FC rapide connectique; pour le montage sur rail DIN symétrique et Panel 19" ; colisage =1.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK1901-0BE10-0AA0
Description d'article IE FC Keystone RJ45 4 x 2 prise connectorisable RJ45; 8 pôles; Cat6A; boîtier métallique; technique FC rapide connectique; pour le montage sur rail DIN symétrique et Panel 19" ; colisage =1.
Famille de produit IE FC RJ45 Plugs 4 x 2, Cat6a
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5K1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.077 kg
Dimension emballage 13.40 x 21.30 x 7.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169857000
UPC 804766816512
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2430
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-01-23
eClass 14 19-17-01-23
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-23
eClass 8 19-17-01-23
eClass 9 19-17-01-23
eClass 9.1 19-17-01-23
ETIM 7 EC001134
ETIM 8 EC001134
ETIM 9 EC001134
UNSPSC 15 32-15-17-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;