Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage X) 1 colisage =8 pièces pour SCALANCE W.
Numéro d'article |
6GK1901-0DB30-6AA8 |
Description d'article |
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage X) 1 colisage =8 pièces pour SCALANCE W.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5K1 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.040 kg |
Dimension emballage |
16.80 x 52.00 x 16.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 package |
Quantité par emballage |
8 |
EAN |
4019169854573 |
UPC |
040892995558 |
N° d'Export |
85366990 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2430 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-44-01-15 |
eClass |
14 |
27-44-01-15 |
eClass |
6 |
27-26-07-02 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-02 |
eClass |
8 |
27-44-01-02 |
eClass |
9 |
27-44-01-02 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-02 |
ETIM |
7 |
EC002635 |
ETIM |
8 |
EC002635 |
ETIM |
9 |
EC002635 |
IDEA |
4 |
4690 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|