IE M12 Panel Feedthrough PRO traversée d'armoire électrique pour le passage de M12 (codage D) fast-connect (IP65) sur M12 (codage D) fast-connect (IP65); colisage = 5.
Numéro d'article |
6GK1901-0DM30-2AA5 |
Description d'article |
IE M12 Panel Feedthrough PRO traversée d'armoire électrique pour le passage de M12 (codage D) fast-connect (IP65) sur M12 (codage D) fast-connect (IP65); colisage = 5.
|
Famille de produit |
IE FC M12 Plug PRO 2x2 (codage D) |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5K2 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.036 kg |
Dimension emballage |
10.90 x 16.00 x 5.70 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 package |
Quantité par emballage |
5 |
EAN |
4019169854795 |
UPC |
040892995374 |
N° d'Export |
85366990 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2452 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 15.12.2005 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-44-01-15 |
eClass |
14 |
27-44-01-15 |
eClass |
6 |
27-26-07-02 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-02 |
eClass |
8 |
27-44-01-02 |
eClass |
9 |
27-44-01-02 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-02 |
ETIM |
7 |
EC002635 |
ETIM |
8 |
EC002635 |
ETIM |
9 |
EC002635 |
IDEA |
4 |
4690 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|