SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100/1 000 Mbit/s; pour le montage de petites structures en étoile et et structures linéaires ; diagnostic LED, IP20, DC 24V alimentation, avec 4x 10/100/1 000 Mbit/s, ports RJ45 électriques et 1 x 1 000 Mbit/s port SC optique (monomode, verre), jusqu'à max. 10km manuel disponible en téléchargement .
Numéro d'article |
6GK5004-1GM10-1AB2 |
Description d'article |
SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100/1 000 Mbit/s; pour le montage de petites structures en étoile et et structures linéaires ; diagnostic LED, IP20, DC 24V alimentation, avec 4x 10/100/1 000 Mbit/s, ports RJ45 électriques et 1 x 1 000 Mbit/s port SC optique (monomode, verre), jusqu'à max. 10km manuel disponible en téléchargement .
|
Famille de produit |
SCALANCE XB-000 non managé |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5N1 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.302 kg |
Dimension emballage |
45.00 x 87.00 x 100.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622501078 |
UPC |
195125068513 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2436 |
Famille de produit |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|