SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK5334-3TS00-3AR3
Product
SCALANCE XR322-12 ; managed Layer 2 ; IE Switch, châssis 19" ; 20x port RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 4x port SFP 100M/1G ; 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device; gestion de réseau; gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP compris dans l'étendue de la livraison ; alimentation 230 V CA ;
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK5334-3TS00-3AR3
Description d'article SCALANCE XR322-12 ; managed Layer 2 ; IE Switch, châssis 19" ; 20x port RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 4x port SFP 100M/1G ; 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device; gestion de réseau; gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP compris dans l'étendue de la livraison ; alimentation 230 V CA ;
Famille de produit SCALANCE XR-300 managé
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5N3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.000 kg
Dimension emballage 71.00 x 51.00 x 10.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622985397
UPC 195125454224
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2425
Famille de produit R320
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 23.10.2009
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead titanium zirconium oxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;