SCALANCE XRM334 ; managed Layer 2, IE Switch, châssis 19" ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 24x port SFP 100M/1G ; 8x port SFP+ 1G/10G ; LED de diagnostic ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device ; gestion de réseau; gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP,...) ; CLP compris dans l'étendue de la livraison ; alimentation 1x AC 230 V ;
Numéro d'article |
6GK5334-5TS01-3AR3 |
Description d'article |
SCALANCE XRM334 ; managed Layer 2, IE Switch, châssis 19" ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 24x port SFP 100M/1G ; 8x port SFP+ 1G/10G ; LED de diagnostic ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device ; gestion de réseau; gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP,...) ; CLP compris dans l'étendue de la livraison ; alimentation 1x AC 230 V ;
|
Famille de produit |
SCALANCE XRM-300 rack mainstream |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5N3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.000 kg |
Dimension emballage |
71.00 x 51.00 x 10.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623227809 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2425 |
Famille de produit |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 23.10.2009 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
|
|
|
|