SCALANCE XR552-12M; managed IE Switch; châssis 19"; 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+; 12x 100/1000 Mbit/s cartouches de connexion 4 ports, électrique, PoE électrique ou optique; LED de diagnostic; contact de signalisation de défaut; bouton Select/Set PROFINET IO appareil, gestion de réseau, gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG fourni à l'étendue de la livraison layer 3 préparée; ports à l'arrière
Notes
Successeur Voir SIOS ID 109983816
Numéro d'article |
6GK5552-0AA00-2HR2 |
Description d'article |
SCALANCE XR552-12M; managed IE Switch; châssis 19"; 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+; 12x 100/1000 Mbit/s cartouches de connexion 4 ports, électrique, PoE électrique ou optique; LED de diagnostic; contact de signalisation de défaut; bouton Select/Set PROFINET IO appareil, gestion de réseau, gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG fourni à l'étendue de la livraison layer 3 préparée; ports à l'arrière
|
Famille de produit |
SCALANCE XR-500 managé |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Date de fin de vie du produit |
Produktabauslauf ab: 01.10.2025 |
Notes |
Successeur Voir SIOS ID 109983816
|
Groupe de prix |
5N3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
11.110 kg |
Dimension emballage |
60.00 x 125.00 x 145.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169233170 |
UPC |
887621056056 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2437 |
Famille de produit |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 12.03.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|