SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK5552-0AR00-2AR2
Product
SCALANCE XR552-12M; managed IE Switch; châssis 19"; 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+; 12x 100/1000 Mbit/s cartouches de connexion 4 ports, électrique, PoE électrique ou optique; LED de diagnostic; contact de signalisation de défaut; bouton Select/Set PROFINET IO appareil, gestion de réseau, gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG fourni à l'étendue de la livraison layer 3 intégrée; ports à l'avant
Notes
Successeur Voir SIOS ID 109983816
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK5552-0AR00-2AR2
Description d'article SCALANCE XR552-12M; managed IE Switch; châssis 19"; 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+; 12x 100/1000 Mbit/s cartouches de connexion 4 ports, électrique, PoE électrique ou optique; LED de diagnostic; contact de signalisation de défaut; bouton Select/Set PROFINET IO appareil, gestion de réseau, gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG fourni à l'étendue de la livraison layer 3 intégrée; ports à l'avant
Famille de produit SCALANCE XR-500 managé
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Date de fin de vie du produit Produktabauslauf ab: 01.10.2025
Notes
Successeur Voir SIOS ID 109983816
Données Prix
Groupe de prix 5N3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 11.580 kg
Dimension emballage 60.00 x 125.00 x 145.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169252515
UPC 040892930528
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2437
Famille de produit R320
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 12.03.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;