SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK5622-2GS00-2AC2
Product
SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance ; pour la protection de réseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturière et l'industrie des procédés pour la sécurisation de la communication industrielle avec pare-feu ; autres fonctions : séparation du réseau selon PROFIsafe ; translation d'adresse (NAT/NAPT) ; connexion à SINEMA RC ; 2x ports combinés électriques ou optiques ; RJ45 10/100/1000 Mbit/s ou SFP 1000 Mbit/s
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK5622-2GS00-2AC2
Description d'article SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance ; pour la protection de réseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturière et l'industrie des procédés pour la sécurisation de la communication industrielle avec pare-feu ; autres fonctions : séparation du réseau selon PROFIsafe ; translation d'adresse (NAT/NAPT) ; connexion à SINEMA RC ; 2x ports combinés électriques ou optiques ; RJ45 10/100/1000 Mbit/s ou SFP 1000 Mbit/s
Famille de produit Industrial Security Appliances SCALANCE S
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5N2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.580 kg
Dimension emballage 19.30 x 25.40 x 14.10
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622825488
UPC 195125061538
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2433
Famille de produit R320
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 06.11.2017
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead titanium trioxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-01-28
eClass 14 19-17-01-28
eClass 6 19-17-01-03
eClass 7.1 19-17-01-03
eClass 8 19-17-01-03
eClass 9 19-17-01-03
eClass 9.1 19-17-01-03
ETIM 7 EC001478
ETIM 8 EC001478
ETIM 9 EC001478
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;