SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK5722-1FC00-0AA0
Product
client IWLAN, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 radio, 1 prise d'antenne R-SMA prise en charge d'iFeatures IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s DC 24 V, éclisse, IP20, 0 … +55°C, WPA2/802.11i/e, respecter les homologations nationales ! ID cert : ELN-W1-RJ-E1, étendue de la livraison : manuels sur CD-ROM, allemand/anglais, 1x éclisse ; pour une mise en œuvre en-dehors des Etats-Unis/d'Israël .
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK5722-1FC00-0AA0
Description d'article client IWLAN, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 radio, 1 prise d'antenne R-SMA prise en charge d'iFeatures IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s DC 24 V, éclisse, IP20, 0 … +55°C, WPA2/802.11i/e, respecter les homologations nationales ! ID cert : ELN-W1-RJ-E1, étendue de la livraison : manuels sur CD-ROM, allemand/anglais, 1x éclisse ; pour une mise en œuvre en-dehors des Etats-Unis/d'Israël .
Famille de produit SCALANCE W722 RJ45 pour utilisation en armoire
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5W2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.233 kg
Dimension emballage 114.00 x 50.00 x 74.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622155141
UPC 887621849177
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2405
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-02-09
eClass 14 19-17-02-09
eClass 6 19-17-02-09
eClass 7.1 19-17-02-09
eClass 8 19-17-02-09
eClass 9 19-17-02-09
eClass 9.1 19-17-02-09
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
IDEA 4 6844
UNSPSC 15 43-22-26-40
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;