SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK5763-1AL00-7DB0
Product
point d'accès IWLAN, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), raccordements 2 R-SMA, prise en charge d'iFeatures via CLP, 1201 Mbit/s (brut), 4x port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, bornier, IP30, -30..+60°C, trappe CLP, DI/DO, bornier, respecter les homologations nationales ! ID cert : MSAX-W1-RJ-E2 ID FCC : LYHMSAXV1 pour une mise en œuvre aux États-Unis étendue de la livraison : couvercle d'emplacement CLP, couvercles raccordements d'antennes, 3x bornier
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK5763-1AL00-7DB0
Description d'article point d'accès IWLAN, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), raccordements 2 R-SMA, prise en charge d'iFeatures via CLP, 1201 Mbit/s (brut), 4x port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, bornier, IP30, -30..+60°C, trappe CLP, DI/DO, bornier, respecter les homologations nationales ! ID cert : MSAX-W1-RJ-E2 ID FCC : LYHMSAXV1 pour une mise en œuvre aux États-Unis étendue de la livraison : couvercle d'emplacement CLP, couvercles raccordements d'antennes, 3x bornier
Famille de produit SCALANCE WAM763-1 pour utilisation en armoire
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5W3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.200 kg
Dimension emballage 150.00 x 45.00 x 179.50
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623088325
UPC 195125408494
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2407
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-02-12
eClass 14 19-17-02-12
eClass 6 19-17-02-01
eClass 7.1 19-17-02-01
eClass 8 19-17-02-01
eClass 9 19-17-02-01
eClass 9.1 19-17-02-01
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;