SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK5788-1GY01-0AA0
Product
point d'accès IWLAN, SCALANCE W1788-1 M12, 1 radio, 4 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, 1733 Mbits/s bruts par radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, 24V CC redondant,M12, codage A IP65, -20..+70 °C, trappe CLP, WPA2/802.11i/e, respecter les homologations nationales ! ID cert : RAPAC-W1-M12-E4, comprend : MPCIE-R1-ABGNAC-U4, étendue de la livraison : capuchons M12, pour une mise en œuvre en-dehors des Etats-Unis/d'Israël
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6GK5766-1GE00-7DA0 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK5788-1GY01-0AA0
Description d'article point d'accès IWLAN, SCALANCE W1788-1 M12, 1 radio, 4 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, 1733 Mbits/s bruts par radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, 24V CC redondant,M12, codage A IP65, -20..+70 °C, trappe CLP, WPA2/802.11i/e, respecter les homologations nationales ! ID cert : RAPAC-W1-M12-E4, comprend : MPCIE-R1-ABGNAC-U4, étendue de la livraison : capuchons M12, pour une mise en œuvre en-dehors des Etats-Unis/d'Israël
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 27.01.2025
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6GK5766-1GE00-7DA0 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6GK5766-1GE00-7DA0
Description produit successeur point d'accès IWLAN, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 raccordements N-Connect, prise en charge d'iFeatures via CLP, 1201 Mbit/s (brut) par radio, 1x prise M12 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, M12 codage L , PoE, IP65, -30...+60 °C, trappe CLP, DI/DO, codage A, respecter les homologations nationales ! ID cert : MSAX65-W1-M12-E2, ID FCC : LYHMSAX65V1 pour fonctionnement hors États-Unis/Israël étendue de la livraison : capuchons de fermeture pour raccordements
Données Prix
Groupe de prix 5W3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 9N9999 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.971 kg
Dimension emballage 133.00 x 30.00 x 45.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622611180
UPC 195125068520
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2407
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;