point d'accès IWLAN, SCALANCE W1788-2 M12, 2 radios, 8 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, 1733 Mbits/s bruts par radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, 24V CC redondant,M12, codage A IP65, -20..+70 °C, trappe CLP, WPA2/802.11i/e, respecter les homologations nationales ! ID CERT. RAPAC-W2-M12-E4, comprend : MPCIE-R1-ABGNAC-U4, étendue de la livraison : pour une mise en œuvre en-dehors des Etats-Unis/d'Israël
Notes
Successeur La gamme de produits 802.11ax est disponible, veuillez vérifier SCALANCE WAM766-
Numéro d'article |
6GK5788-2GY01-0AA0 |
Description d'article |
point d'accès IWLAN, SCALANCE W1788-2 M12, 2 radios, 8 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, 1733 Mbits/s bruts par radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, 24V CC redondant,M12, codage A IP65, -20..+70 °C, trappe CLP, WPA2/802.11i/e, respecter les homologations nationales ! ID CERT. RAPAC-W2-M12-E4, comprend : MPCIE-R1-ABGNAC-U4, étendue de la livraison : pour une mise en œuvre en-dehors des Etats-Unis/d'Israël
|
Famille de produit |
SCALANCE W1788 M12 pour utilisation en intérieur |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 27.01.2025 |
Notes |
Successeur La gamme de produits 802.11ax est disponible, veuillez vérifier SCALANCE WAM766-
|
Groupe de prix |
5W3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.645 kg |
Dimension emballage |
100.00 x 40.00 x 283.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622611159 |
UPC |
195125132306 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2407 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|