antenne IWLAN ANT792-8DN à forte directivité, y compris connecteur N femelle: 14 dBi, IP23, extérieure, (-40-+70° C); 2,4 GHz, Wi-Fi Compliance respecter les homologations nationales ; montage mural ou sur mât notice de service sur papier allemand/anglais, étendue de la livraison : 1x ANT792-8DN, 1x aide au montage pour l'orientation 1x aide au montage pour l'orientation .
Numéro d'article |
6GK5792-8DN00-0AA6 |
Description d'article |
antenne IWLAN ANT792-8DN à forte directivité, y compris connecteur N femelle: 14 dBi, IP23, extérieure, (-40-+70° C); 2,4 GHz, Wi-Fi Compliance respecter les homologations nationales ; montage mural ou sur mât notice de service sur papier allemand/anglais, étendue de la livraison : 1x ANT792-8DN, 1x aide au montage pour l'orientation 1x aide au montage pour l'orientation .
|
Famille de produit |
Antennes IWLAN |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5W3 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.500 kg |
Dimension emballage |
27.10 x 43.80 x 9.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169852708 |
UPC |
662643425536 |
N° d'Export |
85177100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2410 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Pologne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
14 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
IDEA |
4 |
6888 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|