pièce de rechange SCALANCE XP-200, M12 couvercle anti-poussière ; 10 pièces comprenant 8 x couvercles anti-poussière M12 avec filetage extérieur et 2 x couvercles anti-poussière M12 avec filetage intérieur
Notes
Successeur Successeurs recommandés: produits de la gamme SCALANCE XM-400.
Numéro d'article |
6GK5980-2FA00-0AA0 |
Description d'article |
pièce de rechange SCALANCE XP-200, M12 couvercle anti-poussière ; 10 pièces comprenant 8 x couvercles anti-poussière M12 avec filetage extérieur et 2 x couvercles anti-poussière M12 avec filetage intérieur
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Successeur Successeurs recommandés: produits de la gamme SCALANCE XM-400.
|
Groupe de prix |
5N3 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.100 kg |
Dimension emballage |
9.80 x 12.30 x 8.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 package |
Quantité par emballage |
10 |
EAN |
4047622470039 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
39269097 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2420 |
Famille de produit |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
|
|
|
|