accessoire SCALANCE X ; cartouche de connexion MM991-2LD; 2x ports SC 100 Mbit/s, optique; monomode, verre jusqu'à max. 26 km.
Numéro d'article |
6GK5991-2AF00-8AA0 |
Description d'article |
accessoire SCALANCE X ; cartouche de connexion MM991-2LD; 2x ports SC 100 Mbit/s, optique; monomode, verre jusqu'à max. 26 km.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 30.12.2023 |
Groupe de prix |
5N3 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.145 kg |
Dimension emballage |
14.00 x 57.00 x 9.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169207669 |
UPC |
662643539820 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2420 |
Famille de produit |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 23.10.2009 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
ETIM |
7 |
EC001099 |
ETIM |
8 |
EC001099 |
ETIM |
9 |
EC001099 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|