SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK6000-8FG05-1AA1
Product
Image similaire
Module média pour RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288 et M2100, 1 x 1000MBit/s, interface LC, fibre optique : 1000BASE-LX, fibre optique monomode jusqu'à 25 km, 1300nm (1FG05) (Conformal Coating). Requiert le kit de modification sur le terrain, 6GK6000-1BC50-0AA1.
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
Numéro d'article 6GK6000-8FG05-1AA1
Description d'article Module média pour RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288 et M2100, 1 x 1000MBit/s, interface LC, fibre optique : 1000BASE-LX, fibre optique monomode jusqu'à 25 km, 1300nm (1FG05) (Conformal Coating). Requiert le kit de modification sur le terrain, 6GK6000-1BC50-0AA1.
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5R5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5A991X / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.300 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2468
Famille de produit R321
Pays d'origine Mexique
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;