SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK6000-8FG52-2EA0
Product
Image similaire
Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x SFP-slot, Optical: E quipped with 2 x SFP1132-1LX10 , 1000Mbit/s, Single Mode fibe r optic up to 10 kilometer, 13 10nm
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
Numéro d'article 6GK6000-8FG52-2EA0
Description d'article Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x SFP-slot, Optical: E quipped with 2 x SFP1132-1LX10 , 1000Mbit/s, Single Mode fibe r optic up to 10 kilometer, 13 10nm
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5R6
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5A991X / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 35 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.150 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766170973
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2628
Famille de produit R321
Pays d'origine Canada
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;