RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1808 SAM-L Line Module Application Processing Engine, Atom x5-E3940, 8 Go de RAM, 80 Go d'eMMC, DisplayPort, uSD, USB, firmware CROSSBOW SAM-L revêtement conforme
Numéro d'article |
6GK6015-0AL20-0GN1 |
Description d'article |
RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1808 SAM-L Line Module Application Processing Engine, Atom x5-E3940, 8 Go de RAM, 80 Go d'eMMC, DisplayPort, uSD, USB, firmware CROSSBOW SAM-L revêtement conforme
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5R3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A002ENCA3 / AL : 5A002A2A2 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
45 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.360 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85177900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2629 |
Famille de produit |
R321 |
Pays d'origine |
Canada |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|