SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK6015-0AL20-0PG1
Product
Image similaire
RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX04B LINE MODULE MODULES ETHERNET M12 CUIVRE 4X 10/100TX 4 POINTS M12 AVEC BYPASS COMMANDE CONFORMAL COATING
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
Numéro d'article 6GK6015-0AL20-0PG1
Description d'article RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX04B LINE MODULE MODULES ETHERNET M12 CUIVRE 4X 10/100TX 4 POINTS M12 AVEC BYPASS COMMANDE CONFORMAL COATING
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5R3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5A991X / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 35 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.360 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2629
Famille de produit R321
Pays d'origine Canada
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;