SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK6023-0AS1.-....
Product
RUGGEDCOM RSG2300NC EST UN COMMUTATEUR ETHERNET MODULAIRE, ENTIEREMENT MANAGE, INDUSTRIELLEMENT RENFORCE ; CHIFFREMENT 56 BITS ; 24 PORTS CUIVRE 10/100TX; EN OPTION : JUSQU'A 4 PORTS GIGABIT ETHERNET 1000LX (CUIVRE ET/OU FIBRE) ET JUSQU'A 8 PORTS FAST ETHERNET FIBRE 100FX ; 2 MODULES DE PORTS POUR UNE FLEXIBILITE EXCEPTIONNELLE ; COMMUTATION NON BLOQUANTE EN MODE DIFFERE; MULTIMODE, MONOMODE; L'OPTIQUE LONGUE DISTANCE PERMET DES DISTANCES JUSQU'A 90KM ; DIVERS TYPES DE CONNECTEUR (ST, MTRJ, LC, SC)
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GK6023-0AS1.-....
Description d'article RUGGEDCOM RSG2300NC EST UN COMMUTATEUR ETHERNET MODULAIRE, ENTIEREMENT MANAGE, INDUSTRIELLEMENT RENFORCE ; CHIFFREMENT 56 BITS ; 24 PORTS CUIVRE 10/100TX; EN OPTION : JUSQU'A 4 PORTS GIGABIT ETHERNET 1000LX (CUIVRE ET/OU FIBRE) ET JUSQU'A 8 PORTS FAST ETHERNET FIBRE 100FX ; 2 MODULES DE PORTS POUR UNE FLEXIBILITE EXCEPTIONNELLE ; COMMUTATION NON BLOQUANTE EN MODE DIFFERE; MULTIMODE, MONOMODE; L'OPTIQUE LONGUE DISTANCE PERMET DES DISTANCES JUSQU'A 90KM ; DIVERS TYPES DE CONNECTEUR (ST, MTRJ, LC, SC)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2024
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 5R2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.200 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2627
Famille de produit R321
Pays d'origine Canada
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2013
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;