RUGGEDCOM RS400NC EST UN SERVEUR DE PERIPHERIQUE SERIE, INDUSTRIELLEMENT RENFORCE AVEC UN COMMUTATEUR ETHERNET ENTIEREMENT MANAGE, INTEGRE, CONCU POUR FONCTIONNER DE MANIERE FIABLE DANS DES ENVIRONNEMENTS ELECTRIQUES ET CLIMATIQUES HOSTILES. CHIFFREMENT 56 BITS ; SERVEUR SERIE 4 PORTS, COMMUTATEUR ETHERNET MANAGE 4 PORTS ET UN MODEM OPTIONNEL V.90
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
6GK6040-0AT1.-.... |
Description d'article |
RUGGEDCOM RS400NC EST UN SERVEUR DE PERIPHERIQUE SERIE, INDUSTRIELLEMENT RENFORCE AVEC UN COMMUTATEUR ETHERNET ENTIEREMENT MANAGE, INTEGRE, CONCU POUR FONCTIONNER DE MANIERE FIABLE DANS DES ENVIRONNEMENTS ELECTRIQUES ET CLIMATIQUES HOSTILES. CHIFFREMENT 56 BITS ; SERVEUR SERIE 4 PORTS, COMMUTATEUR ETHERNET MANAGE 4 PORTS ET UN MODEM OPTIONNEL V.90
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2024 |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
5R2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.700 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2611 |
Famille de produit |
R321 |
Pays d'origine |
Canada |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2013 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
ETIM |
7 |
EC001099 |
ETIM |
8 |
EC001099 |
ETIM |
9 |
EC001099 |
IDEA |
4 |
6816 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-11 |
|
|
|
|