RUGGEDCOM RX5000 EST UNE PLATEFORME DE ROUTAGE ET DE COMMUTATION A DENSITE DE PORTS ELEVEE. JUSQU'A 96 PORTS CUIVRE 10/100TX + 2 10/100/1000T JUSQU'A 48 PORTS OPTIQUES 100FX JUSQU'A 2 PORTS GIGABIT ETHERNET L'OPTIQUE LONGUE DISTANCE PERMET DES DISTANCES ALLANT JUSQU'A 90 KM DIVERS TYPES DE CONNECTEUR (ST, MTRJ, LC, SC)
Numéro d'article |
6GK6050-0AM2.-.... |
Description d'article |
RUGGEDCOM RX5000 EST UNE PLATEFORME DE ROUTAGE ET DE COMMUTATION A DENSITE DE PORTS ELEVEE. JUSQU'A 96 PORTS CUIVRE 10/100TX + 2 10/100/1000T JUSQU'A 48 PORTS OPTIQUES 100FX JUSQU'A 2 PORTS GIGABIT ETHERNET L'OPTIQUE LONGUE DISTANCE PERMET DES DISTANCES ALLANT JUSQU'A 90 KM DIVERS TYPES DE CONNECTEUR (ST, MTRJ, LC, SC)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5R3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A002ENCA3 / AL : 5A002A2A2 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2615 |
Famille de produit |
R321 |
Pays d'origine |
Canada |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2013 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|