RUGGEDCOM RS900GP EST UN COMMUTATEUR ETHERNET DE NIVEAU UTILITAIRE, ENTIEREMENT MANAGE DISPOSANT DE PORTS GIGABIT ETHERNET FIBRE OPTIQUE OU CUIVRE DOUBLES ET DE 8 PORTS FAST ETHERNET CUIVRE POWER OVER ETHERNET, 802.3AT CHIFFREMENT 128 BITS ; 8 PORTS FAST ETHERNET (10/100BASETX) TOUS POE EXTERNES CONFORMES 802.3AF/ 802.3AT ; JUSQU'A 2 PORTS GIGABIT ETHERNET FIBRE OPTIQUE (100/1000BASEX) ; JUSQU'A 2 10/100/1000 BASETX DIVERS TYPES DE CONNECTEUR FIBRE (LC, SC, ST, SFP)
Numéro d'article |
6GK6090-0PS2.-.... |
Description d'article |
RUGGEDCOM RS900GP EST UN COMMUTATEUR ETHERNET DE NIVEAU UTILITAIRE, ENTIEREMENT MANAGE DISPOSANT DE PORTS GIGABIT ETHERNET FIBRE OPTIQUE OU CUIVRE DOUBLES ET DE 8 PORTS FAST ETHERNET CUIVRE POWER OVER ETHERNET, 802.3AT CHIFFREMENT 128 BITS ; 8 PORTS FAST ETHERNET (10/100BASETX) TOUS POE EXTERNES CONFORMES 802.3AF/ 802.3AT ; JUSQU'A 2 PORTS GIGABIT ETHERNET FIBRE OPTIQUE (100/1000BASEX) ; JUSQU'A 2 10/100/1000 BASETX DIVERS TYPES DE CONNECTEUR FIBRE (LC, SC, ST, SFP)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5R2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A002ENCA3 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.200 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2607 |
Famille de produit |
R321 |
Pays d'origine |
Canada |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2013 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|