Compact Switch Module CSM 377 raccordement de SIMATIC S7-300 et de 3 autres abonnés à Industrial Ethernet avec 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 ports RJ45, (externe) d'alimentation ext. 24 V DC diagnostic LED, module S7-300 Manuel de l'appareil électron. compris sur CD-ROM.
Notes
Numéro d'article |
6GK7377-1AA00-0AA0 |
Description d'article |
Compact Switch Module CSM 377 raccordement de SIMATIC S7-300 et de 3 autres abonnés à Industrial Ethernet avec 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 ports RJ45, (externe) d'alimentation ext. 24 V DC diagnostic LED, module S7-300 Manuel de l'appareil électron. compris sur CD-ROM.
|
Famille de produit |
CSM 377 non managé |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Notes |
|
Successeur |
6GK7277-1AA10-0AA0 |
Description produit successeur |
Compact Switch Module CSM 1277 pour le raccordement de SIMATIC S7-1200 et de 3 autres abonnés à Industrial Ethernet avec 10/100 Mbit/s; unmanaged Switch, 4 ports RJ45, tension d'alimentation ext. 24 V DC diagnostic LED, module S7-1200, y compris Manuel de l'appareil électronique sur CD-ROM. |
Groupe de prix |
5P2 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.260 kg |
Dimension emballage |
35.00 x 129.00 x 142.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169853231 |
UPC |
662643425642 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK-A |
Groupe de produit |
2413 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|