SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK7543-6WX00-0XE0
Product
processeur de communication CP 1543SP-1 pour le raccordement d'un SIMATIC S7-ET 200SP à Industrial Ethernet, Security (pare-feu et VPN) communication IE ouverte (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, routage S7, Broadcast/Multicast IP, SNMPV1/V3, DHCP, e-mail sécurisé, IPV4/IPV6, prise en charge de SINEMA Remote Connect avec configuration automatique, synchronisation d'horloge via NTP, accès au serveur Web de la CPU, adaptateur de bus nécessaire.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK7543-6WX00-0XE0
Description d'article processeur de communication CP 1543SP-1 pour le raccordement d'un SIMATIC S7-ET 200SP à Industrial Ethernet, Security (pare-feu et VPN) communication IE ouverte (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, routage S7, Broadcast/Multicast IP, SNMPV1/V3, DHCP, e-mail sécurisé, IPV4/IPV6, prise en charge de SINEMA Remote Connect avec configuration automatique, synchronisation d'horloge via NTP, accès au serveur Web de la CPU, adaptateur de bus nécessaire.
Famille de produit CP 1543SP-1
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5P2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.202 kg
Dimension emballage 60.00 x 74.00 x 117.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622403570
UPC 804766358715
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2443
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 27.02.2013
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;