SCALANCE MHB85308S Radio Hub (RH), pour l'extension d'une cellule radio 5G jusqu'à 8 unités radio ; connexion à SINEC Industrial RAN + SIMATIC IPC1047E via SFP+ en fronthaul (FH) 8 connexions SFP+ pour RU, montage en rack de 19", 230 V AC -5 °C…+55 °C, pas d'utilisation mixte avec différents types RU possible, ASC : autorisation spéciale de commercialisation
Notes
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6GK8580-8SB00-3AA0 |
Description d'article |
SCALANCE MHB85308S Radio Hub (RH), pour l'extension d'une cellule radio 5G jusqu'à 8 unités radio ; connexion à SINEC Industrial RAN + SIMATIC IPC1047E via SFP+ en fronthaul (FH) 8 connexions SFP+ pour RU, montage en rack de 19", 230 V AC -5 °C…+55 °C, pas d'utilisation mixte avec différents types RU possible, ASC : autorisation spéciale de commercialisation
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
QPM280:Sales Release |
Notes |
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
5GH |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A991X / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.100 kg |
Dimension emballage |
400.00 x 600.00 x 150.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623800729 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
X0FY |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|