SINEC NMS V3.0 Configuration XL 5Y ; extension du logiciel de gestion de réseau avec la fonctionnalité de configuration pour max. 10000 appareils IP ; licence limitée dans le temps, durée 60 mois sans prolongation automatique ; livraison via OSD ; condition : licence Monitoring XL valide. Siemens recommande expressément de n'utiliser que les versions de produit actuelles.
Notes

Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6GK8781-1WE02-0AK2 |
Description d'article |
SINEC NMS V3.0 Configuration XL 5Y ; extension du logiciel de gestion de réseau avec la fonctionnalité de configuration pour max. 10000 appareils IP ; licence limitée dans le temps, durée 60 mois sans prolongation automatique ; livraison via OSD ; condition : licence Monitoring XL valide. Siemens recommande expressément de n'utiliser que les versions de produit actuelles.
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |

Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
5S2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
195125458970 |
N° d'Export |
Indisponible |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
4D90 |
Famille de produit |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|