SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GT2300-0CE00
Product
transpondeur MOBY E MDS E624 bouton, EEPROM de 752 octets, IP67, –-25 à +125°C D=27x 4 mm.
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
Numéro d'article 6GT2300-0CE00
Description d'article transpondeur MOBY E MDS E624 bouton, EEPROM de 752 octets, IP67, –-25 à +125°C D=27x 4 mm.
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 572
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.002 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 20
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515142799
UPC 662643201659
N° d'Export 85235200
Rubrique catalogue (PDF) ID10.M
Groupe de produit 4095
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;