antenne SIMATIC RF300/RF200 ANT 30, acier inox -25 à +70°C,IP65 ; Filetage M30x1,5, longueur 40 mm sans câble de raccordement
Numéro d'article |
6GT2398-1DD00 |
Description d'article |
antenne SIMATIC RF300/RF200 ANT 30, acier inox -25 à +70°C,IP65 ; Filetage M30x1,5, longueur 40 mm sans câble de raccordement
|
Famille de produit |
ANT 30 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
572 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Dimension emballage |
40.00 x 30.00 x 30.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618095123 |
UPC |
195125131033 |
N° d'Export |
85291069 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.M |
Groupe de produit |
4095 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
14 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
IDEA |
4 |
6888 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|