SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GT2600-1AB00-0AX0
Product
Étiquette HF MDS D165 pour RF200/RF300 ISO/MOBY D, étiquette PET, collable ISO 15693, type puce NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets; 86x 54x 0,3 mm (LxlxH); quantité minimale de commande 1000 pièces .
Prix Tarif (per 100 Pc) Afficher les prix
Votre prix (per 100 Pc) Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GT2600-1AB00-0AX0
Description d'article Étiquette HF MDS D165 pour RF200/RF300 ISO/MOBY D, étiquette PET, collable ISO 15693, type puce NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets; 86x 54x 0,3 mm (LxlxH); quantité minimale de commande 1000 pièces .
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 57T
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg (per 100 Pc)
Dimension emballage 54.00 x 85.60 x 0.80
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 100 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 1000
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209654785
UPC 662643130522
N° d'Export 85235200
Rubrique catalogue (PDF) ID10.M
Groupe de produit 4096
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Acheter le produit
Quantité 100 Pc
;