transpondeur MDS D426 pour disque RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R118, FRAM 2000 octets mémoire utilisateur 50x 3,2 mm (DxH); quantité minimale de commande 50 pièces
Numéro d'article |
6GT2600-4AH00 |
Description d'article |
transpondeur MDS D426 pour disque RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R118, FRAM 2000 octets mémoire utilisateur 50x 3,2 mm (DxH); quantité minimale de commande 50 pièces
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
57T |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.013 kg |
Dimension emballage |
3.20 x 50.00 x 50.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
50 |
EAN |
4019169668903 |
UPC |
040892688832 |
N° d'Export |
85235200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.M |
Groupe de produit |
4096 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Malaisie |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|